Giunti assiali simili a DIN 71802, Zincati (63630500)

Giunti assiali simili a DIN 71802, Zincati 63630500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63630500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 2.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro della sfera d1H9/h9: 8 mm

Dimensione della filettatura d2: M 5 mm

SWh14: 7 mm

a±0,3: 22 mm

e: 10.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63630500

Codice componente
63630500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della sfera d1H9/h9
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
SWh14
(mm)
a±0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±3
(mm)
Forza di estrazione F
(N)
Peso
(g)

2.09 €

1 Disponibile 4 giorni 8M 572210.210.293015.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato Angolo di rotazione(°) 18

Si trova sulla pagina di Giunti assiali simili a DIN 71802, Zincati, il codice articolo è il seguente: 63630500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63630500.

Tipologia prodotto

Codice componente
63630600
63630800
63631000
63631400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro della sfera d1H9/h9
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
SWh14
(mm)
a±0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±3
(mm)
Forza di estrazione F
(N)
Peso
(g)

2.44 €

1 Disponibile 4 giorni 10M 682511.512.5114025.2

3.50 €

1 Disponibile 4 giorni 13M 811301416.5136053.1

5.22 €

1 Disponibile 4 giorni 16M 10133515.5201680103.8

11.50 €

1 Disponibile 4 giorni 19M 14 x 1,5164521.52820100220.9

Supporto tecnico