Codice articolo del costruttore: 63642500
Marca: MAEDLER
Prezzo: 2.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio
Profilo: C
Tipo filettatura: Lato destro
Diametro della sfera d1H9/h9: 8 mm
Dimensione della filettatura d2: M 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63642500
Codice componente
|
---|
63642500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Profilo | Tipo filettatura | Diametro della sfera d1H9/h9 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | Passo filettatura (mm) | SWBh14 (mm) | a±0,3 (mm) | e (mm) | l2±0,3 (mm) | l3±0,3 (mm) | Forza di estrazione max. statica Fperm. (N) | Forza di estrazione max. dinamica Fperm. (N) | Angolo di rotazione (°) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio | C | Lato destro | 8 | M 5 | 0.80 | 7 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15.5 |
Loading...
Superficie | Zincato |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti angolari DIN 71802, Zincati, con Tappo di tenuta montato, il codice articolo è il seguente: 63642500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63642500.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo
Tipo filettatura
Diametro della sfera d1H9/h9(mm)
Dimensione della filettatura d2(mm)
Passo filettatura(mm)
SWBh14(mm)
a±0,3(mm)
e(mm)
l2±0,3(mm)
l3±0,3(mm)
Forza di estrazione max. statica Fperm.(N)
Forza di estrazione max. dinamica Fperm.(N)
Angolo di rotazione(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63642600 |
63642800 |
63643000 |
63643400 |
63652500 |
63652600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Profilo | Tipo filettatura | Diametro della sfera d1H9/h9 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | Passo filettatura (mm) | SWBh14 (mm) | a±0,3 (mm) | e (mm) | l2±0,3 (mm) | l3±0,3 (mm) | Forza di estrazione max. statica Fperm. (N) | Forza di estrazione max. dinamica Fperm. (N) | Angolo di rotazione (°) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio | C | Lato destro | 10 | M 6 | 1 | 8 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25.6 | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio | C | Lato destro | 13 | M 8 | 1.25 | 11 | 30 | 14 | 16.5 | 13 | 1211 | 881 | 18°/15° | 54.0 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio | C | Lato destro | 16 | M 10 | 1.5 | 13 | 35 | 15.5 | 20 | 16 | 1858 | 1351 | 18°/15° | 105.0 | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio | C | Lato destro | 19 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 16 | 45 | 21.5 | 28 | 20 | 3112 | 2263 | 18°/15° | 223 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio / Neoprene | C | Lato sinistro | 8 | M 5 | 0.80 | 7 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 464 | 337 | 18°/10° | 15.5 | |
2.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio / Neoprene | C | Lato sinistro | 10 | M 6 | 1 | 8 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 725 | 527 | 18°/15° | 25.6 |