Giunti angolari DIN 71802, Inossidabili, con Tappo di tenuta montato (63699625)

Giunti angolari DIN 71802, Inossidabili, con Tappo di tenuta montato 63699625
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63699625

Marca: MAEDLER

Prezzo: 15.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo filettatura: Lato destro

Diametro della sfera d1H9/h9: 8 mm

Dimensione della filettatura d2: M 5 mm

Passo filettatura: 0.80 mm

SWBh14: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63699625

Codice componente
63699625
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Diametro della sfera d1H9/h9
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
SWBh14
(mm)
a±0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±0,3
(mm)
Forza di estrazione max. statica Fperm.
(N)
Forza di estrazione max. dinamica Fperm.
(N)
Angolo di rotazione
(°)
Peso
(g)

15.40 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4301) Superficie Vuoto Profilo CS

Si trova sulla pagina di Giunti angolari DIN 71802, Inossidabili, con Tappo di tenuta montato, il codice articolo è il seguente: 63699625.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63699625.

Tipologia prodotto

Codice componente
63699626
63699628
63699630
63699634
63699725
63699726
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Diametro della sfera d1H9/h9
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
SWBh14
(mm)
a±0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±0,3
(mm)
Forza di estrazione max. statica Fperm.
(N)
Forza di estrazione max. dinamica Fperm.
(N)
Angolo di rotazione
(°)
Peso
(g)

16.44 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10M 6182511.512.51158042218°/15°25.6

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro13M 81.2511301416.51396970518°/15°54.0

35.69 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16M 101.5133515.520161487108118°/15°105.0

55.38 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro19M 14 × 1,51.5164521.528202490181118°/15°223

16.83 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.5

18.04 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10M 6182511.512.51158042218°/15°25.6

Supporto tecnico