Unità di trasferimento a sfera mini 307 con Cuscinetto a strisciamento, Versione Screw-In

Unità di trasferimento a sfera mini 307 con Cuscinetto a strisciamento, Versione Screw-In
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale 307: Alloggiamento: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Coppa a sfera: Plastica.
Sfera: Acciaio inox, temprato.
Unità di trasferimento della sfera mini, ad esempio, per alimentatori di materiale per macchine di lavorazione o macchine confezionatrici. Orientamento: comunque.
Velocità di trasporto max. 1,5 m/sec.
Valore pv max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Intervallo di temperatura da -20°C. a +90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65430701
65430704
65430711
65430714
65430721
65430724
65430731
65430734
65430741
65430746
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della sfera dw
(mm)
Coefficiente di carico a 0,5 m/sec.
(N)
Coefficiente di carico a 1,5 m/sec.
(N)
Dimensione della filettatura D
(mm)
Lunghezza H
(mm)
Sporgenza della sfera circa s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

14.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2.53.341.11M 680.51.50.111

14.62 €

1 Disponibile 4 giorni 2.53.341.11M 6160.51.50.113

14.72 €

1 Disponibile 4 giorni 3.56.552.18M 8100.71.50.283

14.72 €

1 Disponibile 4 giorni 3.56.552.18M 8200.71.50.287

14.84 €

1 Disponibile 4 giorni 4.510.833.61M 10121.120.585

14.84 €

1 Disponibile 4 giorni 4.510.833.61M 10251.120.5813

15.54 €

1 Disponibile 4 giorni 6.522.607.53M 121622.51.4410

15.54 €

1 Disponibile 4 giorni 6.522.607.53M 123522.51.4427

18.60 €

1 Disponibile 4 giorni 8.538.6412.88M 16202.733.2124

18.60 €

1 Disponibile 4 giorni 8.538.6412.88M 16502.733.2171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico