Bulloni con Fori stenopeici, Acciaio, Zincato (63740004)

Bulloni con Fori stenopeici, Acciaio, Zincato 63740004
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63740004

Marca: MAEDLER

Prezzo: 0.61

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del bullone d1h11: 4 mm

Diametro della flangia d2h14: 6 mm

Diametro del foro d3H14: 1.0 mm

Lunghezza senza testa l1js15: 12 mm

Distanza dalla flangia al centro (foro) l2+0,5: 10.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63740004

Codice componente
63740004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del bullone d1h11
(mm)
Diametro della flangia d2h14
(mm)
Diametro del foro d3H14
(mm)
Lunghezza senza testa l1js15
(mm)
Distanza dalla flangia al centro (foro) l2+0,5
(mm)
Larghezza della flangia kjs14
(mm)
Larghezza dello smusso (flangia) zk
(mm)
Larghezza dello smusso (bullone) z
(mm)
Peso
(g)

0.61 €

1 Disponibile 4 giorni 461.01210.01.00.50.81.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio (1.0044) Trattamento superficie Zincatura

Si trova sulla pagina di Bulloni con Fori stenopeici, Acciaio, Zincato, il codice articolo è il seguente: 63740004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63740004.

Tipologia prodotto

Codice componente
63740005
63740006
63740008
63740010
63740012
63740014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del bullone d1h11
(mm)
Diametro della flangia d2h14
(mm)
Diametro del foro d3H14
(mm)
Lunghezza senza testa l1js15
(mm)
Distanza dalla flangia al centro (foro) l2+0,5
(mm)
Larghezza della flangia kjs14
(mm)
Larghezza dello smusso (flangia) zk
(mm)
Larghezza dello smusso (bullone) z
(mm)
Peso
(g)

0.69 €

1 Disponibile 4 giorni 581.01512.31.50.50.82.6

0.69 €

1 Disponibile 4 giorni 691.61815.31.50.51.04.6

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni 8122.02319.52.01.01.010.0

0.99 €

1 Disponibile 4 giorni 10143.22924.52.01.01.519.0

1.23 €

1 Disponibile 4 giorni 12174.03529.53.01.51.534.0

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni 14194.04032.53.01.51.553.0

Supporto tecnico