Codice articolo del costruttore: 63750500
Marca: MAEDLER
Prezzo: 4.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione: 6 x 12
Larghezza esterna a: 12 mm
Larghezza interna b: 6 mm
Diametro del foro per bulloni d1: 6 mm
Dimensione della filettatura d2: M 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63750500
Codice componente
|
---|
63750500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Larghezza esterna a (mm) | Larghezza interna b (mm) | Diametro del foro per bulloni d1 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | Passo filettatura (mm) | g (mm) | I1 ±0,5 (mm) | l2 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 12 | 44 | 37 | 3537 | 15 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura | Tipo filettatura | Lato destro |
---|
Si trova sulla pagina di Occhielli DIN 71752, Filettatura esterna, Zincati, il codice articolo è il seguente: 63750500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63750500.
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Larghezza esterna a(mm)
Larghezza interna b(mm)
Diametro del foro per bulloni d1(mm)
Dimensione della filettatura d2(mm)
Passo filettatura(mm)
g(mm)
I1 ±0,5(mm)
l2(mm)
Forza di estrazione F(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63750700 |
63750900 |
63751100 |
63751300 |
63751500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione | Larghezza esterna a (mm) | Larghezza interna b (mm) | Diametro del foro per bulloni d1 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | Passo filettatura (mm) | g (mm) | I1 ±0,5 (mm) | l2 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 16 | 57 | 47 | 6441 | 36 | |
10.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1.50 | 20 | 69 | 57 | 10208 | 68 | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1.75 | 24 | 82 | 68 | 12139 | 122 | |
26.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2.00 | 28 | 94 | 78 | 16560 | 171 | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2.00 | 32 | 108 | 89 | 22608 | 288 |