Connettori a occhiello simili DIN 71752, Alluminio, KL (63766002)

Connettori a occhiello simili DIN 71752, Alluminio, KL 63766002
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63766002

Marca: MAEDLER

Prezzo: 2.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione: 4 × 16

Larghezza esterna a: 8 mm

Larghezza interna b: 4 mm

Diametro del bullone d1: 4 mm

Dimensione della filettatura d2: M 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63766002

Codice componente
63766002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

2.13 €

1 Disponibile 4 giorni 4 × 16844M 40.70816242.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie anodizzato Tipo filettatura Lato destro

Si trova sulla pagina di Connettori a occhiello simili DIN 71752, Alluminio, KL, il codice articolo è il seguente: 63766002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63766002.

Tipologia prodotto

Codice componente
63766001
63766003
63766005
63766007
63766009
63766011
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

1.82 €

1 Disponibile 4 giorni 4 × 8844M 40.7088162.2

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni 5 × 101055M 50.80910204.2

2.40 €

1 Disponibile 4 giorni 6 × 121266M 61.001012247.2

3.25 €

1 Disponibile 4 giorni 8 × 161688M 81.2514163216.8

4.06 €

1 Disponibile 4 giorni 10 × 20201010M 101.5018204033.3

6.17 €

1 Disponibile 4 giorni 12 × 24241212M 121.7520244854.4

Supporto tecnico