Connettori a occhiello DIN 71752, Acciaio (63700100)

Connettori a occhiello DIN 71752, Acciaio 63700100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63700100

Marca: MAEDLER

Prezzo: 2.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo filettatura: Lato destro

Dimensione: 4 x 8

Larghezza esterna a: 8 mm

Larghezza interna b: 4 mm

Diametro del bullone d1: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63700100

Codice componente
63700100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Forza di estrazione F
(N)
Peso
(g)

2.55 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 8844M 40.70881615456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Si trova sulla pagina di Connettori a occhiello DIN 71752, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 63700100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63700100.

Tipologia prodotto

Codice componente
63700200
63700300
63700400
63700500
63700600
63700700
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Forza di estrazione F
(N)
Peso
(g)

2.63 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 16844M 40.708162415458

2.63 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 101055M 50.8091020249910

2.71 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 201055M 50.8092030249914

2.79 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61.00101224353716

3.13 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 241266M 61.00102436353723

3.36 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 161688M 81.25141632644138

Supporto tecnico