Codice articolo del costruttore: 64200110
Marca: MAEDLER
Prezzo: 87.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: BK10
Foro d: 10 mm
L: 25 mm
L1: 5 mm
L2: 29.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
64200110
Codice componente
|
---|
64200110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | H (mm) | e +/-0,02 (mm) | e +/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | E (mm) | P (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | t (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | SW (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK10 | 10 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 10.5 | 16 | 0.39 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Finitura in ossido nero |
Si trova sulla pagina di Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto BK, per lato fisso, ossidato nero, il codice articolo è il seguente: 64200110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 64200110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro d(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
H(mm)
e +/-0,02(mm)
e +/-0,02(mm)
B1(mm)
H1(mm)
E(mm)
P(mm)
C1(mm)
C2(mm)
t(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
64200112 |
64200115 |
64200117 |
64200120 |
64200125 |
64200130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | H (mm) | e +/-0,02 (mm) | e +/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | E (mm) | P (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | t (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | SW (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK12 | 12 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60 | 42 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 1.5 | 5.5 | 6.3 | 10.5 | 19 | 0.41 | |
105.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 47 | 35 | 28 | 38 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 10.5 | 22 | 0.57 | |
136.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 63 | 43 | 39 | 48 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 8.6 | 6.6 | 8.7 | 14 | 24 | 1.27 | |
138.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 59 | 44 | 34 | 50 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 8.5 | 6.6 | 8.7 | 14 | 30 | 1.19 | |
174.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 79 | 53 | 48 | 62 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 10.8 | 9 | 10.7 | 17.5 | 35 | 2.3 | |
214.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 88 | 64 | 51 | 74 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 13 | 11 | 13.7 | 20 | 40 | 3.32 |