Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EK, per lato fisso, nichelato

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EK, per lato fisso, nichelato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, nichelate. Con Cuscinetti volventi di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato fisso. Con due Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, leggermente precaricati, con Guarnizioni.
I tipi EK06 ed EK08 sono sigillati solo sul lato senza Dado. Con 2 fori di montaggio. Sono inclusi controdado e Boccole Distanza . Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per il lato Supporto: Cuscinetto a Blocco cuscinetto EF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64201306
64201308
64201310
64201312
64201315
64201320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)

123.04 €

1 Disponibile 4 giorni EK 066205.5223.5422521132012305.2120.14

123.55 €

1 Disponibile 4 giorni EK 088237264523226172716386.3140.24

100.22 €

1 Disponibile 4 giorni 10 anni fa1024629.56704335253624529160.46

101.14 €

1 Disponibile 4 giorni EK 121224629.56704335253624529190.44

121.81 €

1 Disponibile 4 giorni 15 anni fa152563658050403040256011220.55

159.10 €

1 Disponibile 4 giorni EK 202042105010955847.53056257511301.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Placcatura in nichel

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico