Codice articolo del costruttore: 65210408
Marca: MAEDLER
Prezzo: 0.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): M 4
Classe di forza: 8
Passo: 0.70 mm
h: 6 mm
m: 2.9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65210408
Codice componente
|
---|
65210408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Classe di forza | Passo (mm) | h (mm) | m (mm) | s (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 8 | 0.70 | 6 | 2.9 | 7 | 0.11 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Zincato | Trattamento superficie (Dettagli) | Zincato |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 982 (Simili a DIN EN ISO 7040), Versione spessa, Acciaio, Zincato, il codice articolo è il seguente: 65210408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65210408.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Classe di forza
Passo(mm)
h(mm)
m(mm)
s(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65210508 |
65210608 |
65210610 |
65210808 |
65210810 |
65211008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Classe di forza | Passo (mm) | h (mm) | m (mm) | s (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 8 | 0.80 | 6.3 | 4.40 | 8 | 0.14 | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 8 | 1 | 8 | 4.90 | 10 | 0.31 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 10 | 1 | 8 | 4.90 | 10 | 0.31 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 8 | 1.25 | 9.5 | 6.44 | 13 | 0.60 | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 10 | 1.25 | 9.5 | 6.44 | 13 | 0.60 | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 8 | 1.5 | 11.5 | 8.04 | 17 | 1.30 |