Controdadi DIN 70852, Acciaio inox

Controdadi DIN 70852, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Questi dadi sono utilizzati per applicazioni non sicure, per allentare rapidamente le applicazioni o per un collegamento sicuro con una piastra di bloccaggio aggiuntiva DIN additional lock plate DIN 70952 (per queste rondelle d’arresto, è necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero).
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65399500
65399501
65399502
65399503
65399504
65399505
65399506
65399507
65399508
65399509
65399510
65399511
65399512
65399513
65399514
65399515
65399516
65399517
65399518
65399519
65399520
65399521
65399522
65399523
65399524
65399525
65399526
65399527
65399528
65399529
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h12
(mm)
d3
(mm)
Bh11
(mm)
b
(mm)
tmin.
(mm)
x
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

49.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 100x1,512511610114.30.056299

4.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 10x1201654.51.80.0447

4.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 12x1,5221864.51.80.04410

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni M 14x1,5242064.51.80.04411

4.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 16x1,5282365.52.30.04416

4.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 18x1,5302565.52.30.04417

5.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 20x1,5322765.52.30.04419

5.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 22x1,5363076.52.80.04428

6.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 24x1,5383276.52.80.04430

6.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 26x1,5403476.52.80.04432

6.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 28x1,5423676.52.80.04435

7.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 30x1,5443876.52.80.04437

7.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 32x1,54841873.30.04452

8.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 35x1,55043873.30.04451

10.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 38x1,55447873.30.04460

11.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 40x1,55649873.30.04463

13.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 42x1,56052883.80.04475

14.72 €

1 Disponibile 4 giorni M 45x1,56254883.80.04670

15.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 48x1,56557883.80.04675

17.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 50x1,56860883.80.04684

18.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 52x1,57062883.80.05688

20.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 55x1,57567883.80.056106

21.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 60x1,580719114.30.056123

24.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 65x1,585769114.30.056132

28.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 70x1,590819114.30.056142

32.93 €

1 Disponibile 4 giorni M 75x1,5958610114.30.056169

37.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 80x1,51009110114.30.056180

40.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 85x1,51089910114.30.056230

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 90x1,511210310114.30.056229

47.05 €

1 Disponibile 4 giorni M 95x1,511810910114.30.056256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico