Cuscinetti di spinta con Fermo della molla secondo DIN 6311 e Standard di fabbrica, Acciaio (65410600)

Cuscinetti di spinta con Fermo della molla secondo DIN 6311 e Standard di fabbrica, Acciaio 65410600
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65410600

Marca: MAEDLER

Prezzo: 1.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Per bulloni/viti gub: M 6 DIN6332

Diametro esterno d1: 12 mm

d2H12: 4.6 mm

d4: 10 mm

Altezza h1: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65410600

Codice componente
65410600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per bulloni/viti gub Diametro esterno d1
(mm)
d2H12
(mm)
d4
(mm)
Altezza h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
Peso
(g)

1.27 €

1 Disponibile 4 giorni M 6 DIN6332124.61072.544.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Si trova sulla pagina di Cuscinetti di spinta con Fermo della molla secondo DIN 6311 e Standard di fabbrica, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 65410600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65410600.

Tipologia prodotto

Codice componente
65410800
65411000
65411200
65411600
65412000
65412400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per bulloni/viti gub Diametro esterno d1
(mm)
d2H12
(mm)
d4
(mm)
Altezza h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
Peso
(g)

1.31 €

1 Disponibile 4 giorni M 8 DIN6332166.1129459

1.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 DIN6332208.115115617

1.98 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 DIN6332258.118136733

2.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 DIN63323212.1221577.557

4.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 DIN63324015.6281698103

6.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 / Tr. 244817.732241212215

Supporto tecnico