Codice articolo del costruttore: 65499108
Marca: MAEDLER
Prezzo: 1.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Per bulloni/viti gub: M 8 DIN6332
Diametro esterno d1: 16 mm
d2H12: 6.1 mm
d4: 12 mm
Altezza h1: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65499108
Codice componente
|
---|
65499108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per bulloni/viti gub | Diametro esterno d1 (mm) | d2H12 (mm) | d4 (mm) | Altezza h1 (mm) | h2 (mm) | t1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 DIN6332 | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (1.4301) | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti di spinta con Fermo della molla secondo DIN 6311 e Standard di fabbrica, Acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 65499108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499108.
Configura
Proprietà di base
Per bulloni/viti gub
Diametro esterno d1(mm)
d2H12(mm)
d4(mm)
Altezza h1(mm)
h2(mm)
t1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65499106 |
65499110 |
65499112 |
65499116 |
65499120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per bulloni/viti gub | Diametro esterno d1 (mm) | d2H12 (mm) | d4 (mm) | Altezza h1 (mm) | h2 (mm) | t1 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 DIN6332 | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | 4.4 | |
2.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 DIN6332 | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 17 | |
2.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 DIN6332 | 25 | 8.1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 33 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 DIN6332 | 32 | 12.1 | 22 | 15 | 7 | 7.5 | 57 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 DIN6332 | 40 | 15.6 | 28 | 16 | 9 | 8 | 103 |