Vacuum Holder for Granite Plates D=88mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63AAA671

Codice componente
63AAA671
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco pneumatico Dimensioni base (LxPxH) D= 88 mm Filetto braccio/Base M8 x 1,25
Forza magneticaverticale(N) 300 Massa(g) 360

Si trova sulla pagina di Vacuum Holder for Granite Plates D=88mm, il codice articolo è il seguente: 63AAA671.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63AAA671.

Supporto tecnico