Codice articolo del costruttore: 901-102
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 1,350.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Grado di accuratezza: DIN 876 grado 2
Dimensioni L x P x H: 400 x 400 x 50 mm
Massa: 25 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
901-102
Codice componente
|
---|
901-102 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di accuratezza | Dimensioni L x P x H (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350.00 € | 1 | 60 giorni | DIN 876 grado 2 | 400 x 400 x 50 | 25 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Granite Surface Plate, DIN 876, il codice articolo è il seguente: 901-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 901-102.
Configura
Proprietà di base
Grado di accuratezza
Dimensioni L x P x H(mm)
Massa(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
901-101 |
901-103 |
901-104 |
901-105 |
901-106 |
901-107 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado di accuratezza | Dimensioni L x P x H (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571.05 € | 1 | 5 giorni | DIN 876 grado 2 | 400 x 250 x 50 | 15 | |||
1,202.63 € | 1 | 5 giorni | DIN 876 grado 2 | 630 x 400 x 70 | 53 | |||
1,764.47 € | 1 | 5 giorni | DIN 876 grado 2 | 630 x 630 x 70 | 83 | |||
2,581.58 € | 1 | 60 giorni | DIN 876 grado 2 | 1000 x 630 x 100 | 189 | |||
3,961.84 € | 1 | 5 giorni | DIN 876 grado 2 | 1000 x 1000 x 100 | 300 | |||
4,996.05 € | 1 | 60 giorni | DIN 876 grado 2 | 1200 x 800 x 160 | 460 |