M Plan Apo NIR (378-824-16)

M Plan Apo NIR 378-824-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 378-824-16

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 2,631.58

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Corrected Wave Length: - nm

Profondità di fuoco: 1,7 μm

Distanza di lavoro: - mm

Distanza focale: 10 mm

F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di un oculare ø24 mm: ø1,2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

378-824-16

Codice componente
378-824-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrected Wave Length
(nm)
Profondità di fuoco
(μm)
Distanza di lavoro
(mm)
Distanza focale
(mm)
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di un oculare ø24 mm
(mm)
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di una telecamera CCD 1/2"
(mm)
Ingrandimento Massa
(g)
Modello Apertura numerica Potere di risoluzione
(µm)

2,631.58 €

1 60 giorni -1,7-10ø1,20,24 x 0,3220x300M Plan Apo NIR 20X0,400,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Microscopio per osservazioni in campo chiaro Parfocal Distance(mm) 95

Si trova sulla pagina di M Plan Apo NIR, il codice articolo è il seguente: 378-824-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 378-824-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
378-826-15
378-864-15
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrected Wave Length
(nm)
Profondità di fuoco
(μm)
Distanza di lavoro
(mm)
Distanza focale
(mm)
F.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di un oculare ø24 mm
(mm)
F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di una telecamera CCD 1/2"
(mm)
Ingrandimento Massa
(g)
Modello Apertura numerica Potere di risoluzione
(µm)

3,473.68 €

1 60 giorni 480-18001,1Nell'aria: 122ø0,240,05 x 0,06100x335M Plan Apo NIR 100X0,500,6

11,763.16 €

1 60 giorni -0,6-2ø0,240,05 x 0,06100x490M Plan Apo NIR HR 100X0,700,4

Supporto tecnico