Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
182-501-50 |
182-502-50 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,305.26 € | 1 | 60 giorni | 0 - 250 | 0,75 | |||
11,780.26 € | 1 | 60 giorni | 0 - 500 | 1,8 |
Loading...
Accuratezza(µm) | (0,5+2L/1000) L = Lunghezza misurata (mm) | Coefficiente di espansione termica | (0±0,02) x 10-6/K | Graduaz.(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Cristallo a bassa espansione | Pollici - Metrici | Metrico | Spessore linee di graduazione(µm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Campo(mm)
Massa(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali