Riga in cristallo a bassa espansione + Cert. JCSS

Riga in cristallo a bassa espansione + Cert. JCSS
Righe di cristallo ad alta precisione prodotte secondo la tecnologia di produzione Linear Scale Mitutoyo. E' garantita una elevata precisione per utilizzo come campioni per scale graduate di calibrazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-501-60
182-502-60
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo
(mm)
Massa
(kg)

6,176.32 €

1 60 giorni 0 - 2500,75

12,134.21 €

1 60 giorni 0 - 5001,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuratezza(µm) (0,5+2L/1000) L = Lunghezza misurata (mm) Coefficiente di espansione termica (0±0,02) x 10-6/K Graduaz.(mm) 1
Materiale Cristallo a bassa espansione Pollici - Metrici Metrico Spessore linee di graduazione(µm) 4

Supporto tecnico