Codice articolo del costruttore: 80850-93-45200
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 200 mm
Compatibile con: 80850-90-45200...
Peso (ERP): 0.0225 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-93-45200
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 45 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Fermacavi in plastica per catene portacavi, altezza interna 45 mm (80850-93), il codice articolo è il seguente: 80850-93-45200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-93-45200.
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
80850-93-45100 |
80850-93-45150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80850-90-45100... | 0.0133 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | 150 | 80850-90-45150... | 0.0206 |