Codice articolo del costruttore: 80850-91-45100
Marca: NORELEM
Prezzo: 44.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 113 mm
A1: 126 mm
B=Larghezza: 100 mm
Compatibile con: 80850-90-45100...
Peso (ERP): 0.2882 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-91-45100
Codice componente
|
---|
80850-91-45100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | B=Larghezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.10 € | 1 | 4 giorni | 113 | 126 | 100 | 80850-90-45100... | 0.2882 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Elemento di collegamento |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 45 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 45 mm (80850-91), il codice articolo è il seguente: 80850-91-45100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-91-45100.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
B=Larghezza(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
80850-91-45150 |
80850-91-45200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | B=Larghezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.10 € | 1 | 4 giorni | 163 | 176 | 150 | 80850-90-45150... | 0.3265 | ||
44.10 € | 1 | 4 giorni | 213 | 226 | 200 | 80850-90-45200... | 0.3825 |