Codice articolo del costruttore: 80850-21-25040
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 51 mm
B=Larghezza: 40 mm
B2: 61 mm
Compatibile con: 80850-20-25040...
Peso (ERP): 0.1112 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-21-25040
Codice componente
|
---|
80850-21-25040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=Larghezza (mm) | B2 (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 | 4 giorni | 51 | 40 | 61 | 80850-20-25040... | 0.1112 |
Loading...
Tipo | Componenti annessi | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Elemento di collegamento |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 25 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 25 mm (80850-21), il codice articolo è il seguente: 80850-21-25040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-21-25040.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=Larghezza(mm)
B2(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
80850-21-25060 |
80850-21-25103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B=Larghezza (mm) | B2 (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 1 | 4 giorni | 71 | 60 | 81 | 80850-20-25060... | 0.1184 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 114 | 103 | 124 | 80850-20-25103... | 0.1376 |