Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm (80850-11)

Elementi di collegamento in plastica per catene portacavi, altezza interna 17 mm (80850-11)
· Set per punto fisso e punto mobile

· Manutenzione e montaggio semplici

· Struttura robusta e lunga durata utile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80850-11-17025
80850-11-17050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

6.28 €

1 4 giorni 2580850-10-17025...0.0272

6.54 €

1 4 giorni 5080850-10-17050...0.0369

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti annessi Materiale corpo base Poliammide Denominazione Elemento di collegamento
H=Altezza(mm) 17 RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico