Codice articolo del costruttore: 80850-10-170250281
Marca: NORELEM
Prezzo: 36.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 25 mm
B1=Larghezza: 36 mm
E: 79 mm
M: 146 mm
N: 68.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
80850-10-170250281
Codice componente
|
---|
80850-10-170250281 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1=Larghezza (mm) | E (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | Elemento di collegamento | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 36 | 79 | 146 | 68.5 | 28 | 80850-11-17025 | 0.3563 | 0.37 |
Loading...
Tipo | Profilo quadrato | Materiale corpo base | Poliammide | Denominazione | Catena portacavi |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Apribile lungo il raggio interno | L=Lunghezza(mm) | 986 | H=Altezza(mm) | 17 |
H1=Altezza(mm) | 23 | G=Numero di maglie(mm) | 34 | Separatore | 80850-12-17 |
Fermacavo | Integrato nell'elemento di collegamento | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Catene portacavi in plastica altezza interna 17 mm, apribili lungo il raggio interno (80850-10), il codice articolo è il seguente: 80850-10-170250281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80850-10-170250281.
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1=Larghezza(mm)
E(mm)
M(mm)
N(mm)
R(mm)
Elemento di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
80850-10-170250381 |
80850-10-170250601 |
80850-10-170500281 |
80850-10-170500381 |
80850-10-170500601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | B1=Larghezza (mm) | E (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | Elemento di collegamento | Peso (ERP) (kg) | Peso ca. (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 36 | 99 | 177 | 78.5 | 38 | 80850-11-17025 | 0.3582 | 0.37 | ||
36.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 36 | 143 | 246 | 100.5 | 60 | 80850-11-17025 | 0.3574 | 0.37 | ||
38.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 61 | 79 | 146 | 68.5 | 28 | 80850-11-17050 | 0.4321 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 61 | 99 | 177 | 78.5 | 38 | 80850-11-17050 | 0.4282 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 61 | 143 | 246 | 100.5 | 60 | 80850-11-17050 | 0.4280 | 0.43 |