Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring (03150-11)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03150-11-1000815
03150-11-1001221
03150-11-1001626
03150-11-1002035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
G L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.27 €

1 4 giorni 12.611.9M8157.540.0000

2.08 €

1 4 giorni 1311.9M122111.540.0053

2.55 €

1 4 giorni 1715.9M16261550.0123

6.53 €

1 4 giorni 2119.9M20351950.0257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Denominazione Tappo di protezione Materiale corpo base Alluminio
Versione 1 Con esagono incassato Versione 2 Senza o-ring RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico