Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring (03150-11)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03150-11-3110815
03150-11-3111221
03150-11-3111626
03150-11-3112035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
G L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.82 €

1 4 giorni 11.911.9M8157.50.0027

2.64 €

1 4 giorni 11.911.9M122111.50.0055

3.11 €

1 4 giorni 15.915.9M1626150.0128

7.08 €

1 4 giorni 19.919.9M2035190.0270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Caucciù nitrilico Forma C Denominazione Tappo di protezione
Materiale corpo base Alluminio N(mm) 2 Versione 1 Con intaglio
Versione 2 Con guarnizione circolare RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico