Tappi di protezione in alluminio (03150-11)

Tappi di protezione in alluminio (03150-11)
· Accessori per vari elementi base

· Per la protezione dei fori calibrati di trucioli e polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03150-11-60108015
03150-11-60112021
03150-11-60116026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 giorni 157.5M812.611.850.0027

0.92 €

1 4 giorni 2111.5M121311.660.0047

1.19 €

1 4 giorni 2615M161715.680.0108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tappo di protezione Materiale corpo base Alluminio RoHS

Supporto tecnico