Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro interno (mm) | D2=Diametro esterno (mm) | H (mm) | Materiale corpo base | Dimensione nominale | Adatto per filettatura in (mm) | Adatto per filettatura in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 giorni | 4.2 | 7.9 | 1 | Rame | 4x8 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5.2 | 7.4 | 1 | Rame | 5x7.5 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 6.7 | 9.4 | 1 | Rame | 6.5x9.5 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 8.2 | 11.4 | 1 | Rame | 8x11.5 | M8x1 | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 10.2 | 13.4 | 1 | Rame | 10x13.5 | M10x1 | G1/8 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 15.4 | 1.5 | Rame | 12x15.5 | M12x1.5 | - | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 15.9 | 1.5 | Rame | 12x16 | M12x1.5 | - | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 14.2 | 17.9 | 1.5 | Rame | 14x18 | M14x1.5 | G1/4 | ||
0.32 € | 1 | 4 giorni | 14.2 | 19.9 | 1.5 | Rame | 14x20 | M14x1.5 | G1/4 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 16.2 | 19.9 | 1.5 | Rame | 16x20 | M16x1.5 | - | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 17.2 | 20.9 | 1.5 | Rame | 17x21 | - | G3/8 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 18.2 | 21.9 | 1.5 | Rame | 18x22 | M18x1.5 | - | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 20.2 | 23.9 | 1.5 | Rame | 20x24 | M20x1.5 | - | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 21.2 | 25.9 | 1.5 | Rame | 21x26 | - | G1/2 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 22.2 | 26.9 | 1.5 | Rame | 22x27 | M22x1.5 | - | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 24.3 | 28.9 | 2 | Rame | 24x29 | M24x1.5 | - | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 26.3 | 30.9 | 2 | Rame | 26x31 | M26x1.5 | - | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | 27.3 | 31.9 | 2 | Rame | 27x32 | M27x2 | G3/4 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 30.3 | 35.9 | 2 | Rame | 30x36 | M30x1.5 | G7/8 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 33.3 | 38.9 | 2 | Rame | 33x39 | M33x2 | G1 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 36.3 | 41.9 | 2 | Rame | 36x42 | M36x1.5 | - | ||
1.81 € | 1 | 4 giorni | 38.3 | 43.9 | 2 | Rame | 38x44 | M38x1.5 | G1 1/8 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | 42.3 | 48.9 | 2 | Rame | 42x49 | M42x1.5 | G1 1/4 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 45.3 | 51.9 | 2 | Rame | 45x52 | M45x1.5 | - | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 48.3 | 54.9 | 2 | Rame | 48x55 | M48x1.5 | G1 1/2 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 50.2 | 56.9 | 2 | Rame | 50x57 | - | - | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 52.5 | 59.8 | 2.5 | Rame | 52x60 | M52x1.5 | - | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | 56.5 | 63.8 | 2.5 | Rame | 56x64 | M56x2 | - | ||
4.53 € | 1 | 4 giorni | 60.5 | 67.8 | 2.5 | Rame | 60x68 | M60x2 | G2 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 4.2 | 7.9 | 1 | Alluminio | 4x8 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5.2 | 7.4 | 1 | Alluminio | 5x7.5 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 6.7 | 9.4 | 1 | Alluminio | 6.5x9.5 | - | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 8.2 | 11.4 | 1 | Alluminio | 8x11.5 | M8x1 | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 10.2 | 13.4 | 1 | Alluminio | 10x13.5 | M10x1 | G1/8 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 15.4 | 1.5 | Alluminio | 12x15.5 | M12x1.5 | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 15.9 | 1.5 | Alluminio | 12x16 | M12x1.5 | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 14.2 | 17.9 | 1.5 | Alluminio | 14x18 | M14x1.5 | G1/4 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 14.2 | 19.9 | 1.5 | Alluminio | 14x20 | M14x1.5 | G1/4 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 16.2 | 19.9 | 1.5 | Alluminio | 16x20 | M16x1.5 | - | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 17.2 | 20.9 | 1.5 | Alluminio | 17x21 | - | G3/8 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 18.2 | 21.9 | 1.5 | Alluminio | 18x22 | M18x1.5 | - | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 20.2 | 23.9 | 1.5 | Alluminio | 20x24 | M20x1.5 | - | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 21.2 | 25.9 | 1.5 | Alluminio | 21x26 | - | G1/2 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 22.2 | 26.9 | 1.5 | Alluminio | 22x27 | M22x1.5 | - | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 24.3 | 28.9 | 2 | Alluminio | 24x29 | M24x1.5 | - | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 26.3 | 30.9 | 2 | Alluminio | 26x31 | M26x1.5 | - | ||
0.50 € | 1 | 4 giorni | 27.3 | 31.9 | 2 | Alluminio | 27x32 | M27x2 | G3/4 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 30.3 | 35.9 | 2 | Alluminio | 30x36 | M30x1.5 | G7/8 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 33.3 | 38.9 | 2 | Alluminio | 33x39 | M33x2 | G1 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 42.3 | 48.9 | 2 | Alluminio | 42x49 | M42x1.5 | G1 1/4 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 45.3 | 51.9 | 2 | Alluminio | 45x52 | M45x1.5 | - | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 48.3 | 54.9 | 2 | Alluminio | 48x55 | M48x1.5 | G1 1/2 |
Loading...
Tipo | Rondelle di tenuta | Forma | A | Denominazione | Anello di tenuta |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0010 |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro interno(mm)
D2=Diametro esterno(mm)
H(mm)
Materiale corpo base
Dimensione nominale
Adatto per filettatura in(mm)
Adatto per filettatura in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali