Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma B (27670) (Codici componente)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma B (27670)
· Per l'assorbimento delle forze di trazione

· Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera

· Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27670-21006
27670-21308
27670-21610
27670-21612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)
M
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

33.87 €

1 4 giorni [m6] M62021101223.5112.55.212.40.0374

40.24 €

1 4 giorni [M8] M82426131429.51358.813.20.0775

44.91 €

1 4 giorni [M10] M102835161636167.514.516.40.1415

47.29 €

1 4 giorni [M12] M122835161636167.514.516.40.1544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Snodi sferici dritti Denominazione Giunto assiale
Forma B Versione 1 Fissabile RoHS

Supporto tecnico