Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma C (27670)

Snodi assiali per forze di trazione regolabili, Forma C (27670)
· Per l'assorbimento delle forze di trazione

· Con il dado di bloccaggio è possibile regolare il movimento della sfera

· Svariate possibilità di collegamento tramite filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27670-31006
27670-31308
27670-31610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
A
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
F
(kN)
M
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

33.22 €

1 4 giorni [m6] M62021101223.52.55.212.40.0360

39.61 €

1 4 giorni [M8] M82426131429.558.813.20.0757

43.84 €

1 4 giorni [M10] M1028351616367.514.516.40.1379

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Snodi sferici dritti Denominazione Giunto assiale
Forma C Versione 1 Fissabile RoHS

Supporto tecnico