Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27627-01) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27627-01)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

· Privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27627-01-05
27627-01-06
27627-01-08
27627-01-051
27627-01-061
27627-01-081
27627-01-10
27627-01-12
27627-01-16
27627-01-20
27627-01-22
27627-01-25
27627-01-30
27627-01-35
27627-01-40
27627-01-101
27627-01-121
27627-01-161
27627-01-201
27627-01-221
27627-01-251
27627-01-301
27627-01-351
27627-01-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

11.95 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa33185M5x0.88611.111994265.70.0130

11.95 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa36206M6x1.096.7512.72110467.657.20.0200

13.30 €

1 4 giorni 14Acciaio automaticoFilettatura destrorsa42248M8x1.2512915.87525125412.911.60.0330

11.95 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa33185M5x0.88611.111994265.70.0130

11.95 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa36206M6x1.096.7512.72110467.657.20.0200

13.30 €

1 4 giorni 14Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa42248M8x1.2512915.87525125412.911.60.0330

14.63 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa482810M10x1.51410.519.052814621814.50.0560

19.93 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa543212M12x1.75161222.22532167024170.0870

24.83 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa664216M16x2.0211528.5753721873928.50.1890

41.44 €

1 4 giorni 14Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa785020M20x1.5251834.92545251035742.50.3480

55.74 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa845422M22x1.5282038.1482711168570.4430

72.13 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa946025M24x2.0312242.86553012485680.6000

87.98 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa1107030M30x2.0372550.86635145114881.0300

119.98 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa1408135M36x2432857.158540180.51421061.6000

183.13 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa1509140M42x2493366.679045195.51711252.5000

14.63 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa482810M10x1.51410.519.052814621814.50.0560

19.93 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa543212M12x1.75161222.22532167024170.0870

24.83 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa664216M16x2.0211528.5753721873928.50.1890

41.44 €

1 4 giorni 14Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa785020M20x1.5251834.92545251035742.50.3480

55.74 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa845422M22x1.5282038.1482711168570.4430

69.25 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa946025M24x2.0312242.86553012485680.6000

87.98 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa1107030M30x2.0372550.86635145114881.0300

119.98 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa1408135M36x2432857.158540180.51421061.6000

183.13 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa1509140M42x2493366.679045195.51711252.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Denominazione Testa articolata Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Bronzo
Versione 1 Con cuscinetti scorrevoli Tipo di filettatura Filettatura esterna PL Edelstahl No

Supporto tecnico