Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili (27627-02) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili (27627-02)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Rilubrificabile

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27627-02-05
27627-02-06
27627-02-08
27627-02-051
27627-02-061
27627-02-081
27627-02-10
27627-02-12
27627-02-14
27627-02-16
27627-02-18
27627-02-20
27627-02-22
27627-02-25
27627-02-30
27627-02-101
27627-02-121
27627-02-141
27627-02-161
27627-02-181
27627-02-201
27627-02-221
27627-02-251
27627-02-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

9.58 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Acciaio automaticoFilettatura destrorsa331657.78611.1120415.73.250.0130

9.77 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura destrorsa361868.9696.7512.722457.24.30.0200

10.46 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Acciaio automaticoFilettatura destrorsa4222810.412915.875255311.67.20.0330

9.58 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa331657.78611.1120415.73.25-0.0130

9.77 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa361868.9696.7512.722457.24.3-0.0200

10.46 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa4222810.412915.875255311.67.2-0.0330

12.79 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Acciaio automaticoFilettatura destrorsa48261012.91410.519.05296114.5100.0560

15.84 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Acciaio automaticoFilettatura destrorsa54301215.4161222.22533691713.40.0870

19.83 €

1 4 giorni [M14] M14x2.016Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa60341416.91913.525.4367724170.1890

25.61 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa66401619.4211528.575408628.521.6-0.3480

34.98 €

1 4 giorni [M18] M18x1.515Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa72441821.92316.531.75449442.526-0.4430

39.41 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa78502024.4251834.9254710352.531.5-0.6000

50.31 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa84542225.8282038.151115738-1.0300

59.66 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa94602529.6312242.86571246847.5-1.6000

81.54 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa110703034.8372550.8661458864-2.5000

12.79 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa48261012.91410.519.05296114.510-0.0560

15.84 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa54301215.4161222.22533691713.4-0.0870

19.83 €

1 4 giorni [M14] M14x2.016Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa60341416.91913.525.436772417-0.1890

25.61 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa66401619.4211528.575408628.521.6-0.3480

34.98 €

1 4 giorni [M18] M18x1.515Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa72441821.92316.531.75449442.526-0.4430

39.41 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa78502024.4251834.9254710352.531.5-0.6000

50.31 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa84542225.8282038.151115738-1.0300

59.66 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa94602529.6312242.86571246847.5-1.6000

81.54 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa110703034.8372550.8661458864-2.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Denominazione Testa articolata Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Bronzo
Versione 1 Con nottolino di lubrificazione Tipo di filettatura Filettatura esterna PL Edelstahl No

Supporto tecnico