Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27628-01) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27628-01)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

· Privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27628-01-05
27628-01-06
27628-01-08
27628-01-051
27628-01-061
27628-01-081
27628-01-10
27628-01-12
27628-01-16
27628-01-20
27628-01-22
27628-01-25
27628-01-30
27628-01-35
27628-01-40
27628-01-101
27628-01-10125
27628-01-101251
27628-01-121
27628-01-12125
27628-01-121251
27628-01-161
27628-01-1615
27628-01-16151
27628-01-201
27628-01-221
27628-01-251
27628-01-301
27628-01-351
27628-01-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

11.92 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa271845M5x0.88.5118611.111036965.70.0130

11.92 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa302056M6x1.0101396.7512.71240117.657.20.0200

13.29 €

1 4 giorni 14Acciaio automaticoFilettatura destrorsa362458M8x1.2512.51612915.87516481412.911.60.0330

11.92 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa271845M5x0.88.5118611.111036965.70.0130

11.92 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa302056M6x1.0101396.7512.71240117.657.20.0200

13.29 €

1 4 giorni 14Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa362458M8x1.2512.51612915.87516481412.911.60.0330

15.75 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa43286.510M10x1.515191410.519.052057171814.50.0560

19.91 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa50326.512M12x1.7517.522161222.22522661924170.0870

24.84 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa6442816M16x2.02227211528.5752885223928.50.1890

41.46 €

1 4 giorni 14Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa77501020M20x1.527.534251834.92533102305742.50.3480

55.74 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa84541222M22x1.53038282038.137113268570.4430

69.28 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa91601225M24x2.033.542312242.86421243685680.6000

85.73 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa110701530M30x2.04050372550.85114541114881.0300

119.96 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa125811735M36x2.04658432857.1556165.5501421061.6000

163.52 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa142911940M42x2.05365493366.6760187.5551711252.5000

15.75 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa43286.510M10x1.515191410.519.052057171814.50.0560

18.30 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa43286.510M10x1.2515191410.519.052057171814.50.0560

18.30 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa43286.510M10x1.2515191410.519.052057171814.50.0560

19.91 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa50326.512M12x1.7517.522161222.22522661924170.0870

19.91 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura destrorsa50326.512M12x1.2517.522161222.22522661924170.0870

19.91 €

1 4 giorni 13Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa50326.512M12x1.2517.522161222.22522661924170.0870

24.84 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa6442816M16x2.02227211528.5752885223928.50.1890

24.84 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa6442816M16x1.52227211528.5752885223928.50.1890

24.84 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa6442816M16x1.52227211528.5752885223928.50.1890

41.46 €

1 4 giorni 14Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa77501020M20x1.527.534251834.92533102305742.50.3480

55.74 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa84541222M22x1.53038282038.137113268570.4430

69.28 €

1 4 giorni 15Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa91601225M24x2.033.542312242.86421243685680.6000

85.73 €

1 4 giorni 17Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa110701530M30x2.04050372550.85114541114881.0300

119.96 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa125811735M36x2.04658432857.1556165.5501421061.6000

163.52 €

1 4 giorni 16Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa142911940M42x2.05365493366.6760187.5551711252.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Denominazione Testa articolata Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Bronzo
Versione 1 Con cuscinetti scorrevoli Tipo di filettatura Filettatura interna PL Edelstahl No

Supporto tecnico