Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili (27628-02) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili (27628-02)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Rilubrificabile

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27628-02-05
27628-02-06
27628-02-08
27628-02-051
27628-02-061
27628-02-081
27628-02-10
27628-02-12
27628-02-14
27628-02-16
27628-02-18
27628-02-20
27628-02-22
27628-02-25
27628-02-30
27628-02-101
27628-02-121
27628-02-141
27628-02-161
27628-02-181
27628-02-201
27628-02-221
27628-02-251
27628-02-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

9.58 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Acciaio automaticoFilettatura destrorsa2716458.5117.78611.11103595.73.250.0130

9.77 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura destrorsa30185610138.9696.7512.71239117.24.30.0200

10.46 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Acciaio automaticoFilettatura destrorsa36225812.51610.412915.87516471411.67.20.0330

9.58 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa2716458.5117.78611.11103595.73.25-0.0130

9.77 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa30185610138.9696.7512.71239117.24.3-0.0200

10.46 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa36225812.51610.412915.87516471411.67.2-0.0330

12.79 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Acciaio automaticoFilettatura destrorsa43266.510151912.91410.519.0520561714.5100.0560

15.84 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Acciaio automaticoFilettatura destrorsa50306.51217.52215.4161222.2252265191713.4-0.0870

19.83 €

1 4 giorni [M14] M14x2.016Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa5734814202516.91913.525.42574222417-0.1890

25.61 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa6440816222719.4211528.57528842228.521.6-0.3480

34.98 €

1 4 giorni [M18] M18x1.515Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa71441018253121.92316.531.7532932742.526-0.4430

39.41 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa7750102027.53424.4251834.925331023042.531.5-0.6000

44.73 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa84541222303825.8282038.137111325738-1.0300

59.66 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa9460122533.54229.6312242.8642124366847.5-1.6000

87.37 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa110701530405034.8372550.851145418864-2.5000

12.79 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa43266.510151912.91410.519.0520561714.510-0.0560

15.84 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa50306.51217.52215.4161222.2252265191713.4-0.0870

19.83 €

1 4 giorni [M14] M14x2.016Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa5734814202516.91913.525.42574222417-0.1890

25.61 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa6440816222719.4211528.57528842228.521.6-0.3480

34.98 €

1 4 giorni [M18] M18x1.515Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa71441018253121.92316.531.7532932742.526-0.2960

39.41 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa7750102027.53424.4251834.925331023042.531.5-0.6000

50.31 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa84541222303825.8282038.137111325738-1.0300

59.66 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa9460122533.54229.6312242.8642124366847.5-1.6000

87.37 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa110701530405034.8372550.851145418864-2.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Denominazione Testa articolata Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Bronzo
Versione 1 Con nottolino di lubrificazione Tipo di filettatura Filettatura interna PL Edelstahl No

Supporto tecnico