Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27629-01) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27629-01)
· Snodo a sfera temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27629-01-05
27629-01-06
27629-01-08
27629-01-051
27629-01-061
27629-01-081
27629-01-10
27629-01-12
27629-01-16
27629-01-20
27629-01-22
27629-01-25
27629-01-30
27629-01-101
27629-01-121
27629-01-161
27629-01-201
27629-01-221
27629-01-251
27629-01-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
DIN ISO RoHS Peso (ERP)
(kg)

29.82 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Filettatura destrorsa331858611.111994265.7--0.0140

29.82 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Filettatura destrorsa3620696.7512.72110467.657.2--0.0200

31.33 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Filettatura destrorsa4224812915.87525125412.911.6--0.0380

29.82 €

1 4 giorni [M5] M5x0.813Filettatura sinistrorsa331858611.111994265.7--0.0140

31.81 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Filettatura sinistrorsa3620696.7512.72110467.657.2--0.0200

31.33 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2514Filettatura sinistrorsa4224812915.87525125412.911.6--0.0380

35.80 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Filettatura destrorsa4828101410.519.052814621814.5--0.0615

41.79 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Filettatura destrorsa543212161222.2253216702417--0.0870

74.60 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Filettatura destrorsa664216211528.5753721873928.5--0.1290

106.11 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Filettatura destrorsa785020251834.92545251035742.5DIN ISO 12240-10.3480

118.27 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Filettatura destrorsa845422282038.148271116857DIN ISO 12240-10.4430

150.52 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Filettatura destrorsa946025312242.8655301248568--0.6000

198.40 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Filettatura destrorsa1107030372550.8663514511488--1.0300

35.80 €

1 4 giorni [M10] M10x1.513Filettatura sinistrorsa4828101410.519.052814621814.5--0.0615

41.79 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7513Filettatura sinistrorsa543212161222.2253216702417--0.0870

74.60 €

1 4 giorni [M16] M16x2.015Filettatura sinistrorsa664216211528.5753721873928.5--0.1290

106.11 €

1 4 giorni [M20] M20x1.514Filettatura sinistrorsa785020251834.92545251035742.5DIN ISO 12240-10.3480

118.27 €

1 4 giorni [M22] M22x1.515Filettatura sinistrorsa845422282038.148271116857DIN ISO 12240-10.4430

150.52 €

1 4 giorni [M24] M24x2.015Filettatura sinistrorsa946025312242.8655301248568--0.6000

198.40 €

1 4 giorni [M30] M30x2.017Filettatura sinistrorsa1107030372550.8663514511488--1.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio inox
Denominazione Testa articolata Materiale dei componenti Acciaio inox Versione 1 Con cuscinetti scorrevoli
Superficie componente Lucidato Tipo di filettatura Filettatura esterna PL Edelstahl

Supporto tecnico