Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27631-01) (Codici componente)

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione (27631-01)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Cuscinetto radente privo di manutenzione

· Salvaspazio

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27631-01-06
27631-01-08
27631-01-061
27631-01-081
27631-01-10
27631-01-12
27631-01-17
27631-01-20
27631-01-25
27631-01-30
27631-01-101
27631-01-121
27631-01-171
27631-01-201
27631-01-251
27631-01-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

12.42 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura destrorsa3621664.410181246.58.153.6-0.0160

13.30 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2515Acciaio automaticoFilettatura destrorsa42248861322145412.95.85-0.0280

12.42 €

1 4 giorni [m6] M6x1.013Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa3621664.410181246.58.153.6-0.0160

13.30 €

1 4 giorni [M8] M8x1.2515Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa42248861322145412.95.85-0.0280

14.08 €

1 4 giorni [M10] M10x1.512Acciaio automaticoFilettatura destrorsa4829109716261562.517.68.65-0.0500

15.75 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7511Acciaio automaticoFilettatura destrorsa5434121081828187124.511.40.0860

23.16 €

1 4 giorni [M16] M16x2.010Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa6946171411253623924522.4-0.1900

36.46 €

1 4 giorni [M20] M20x1.59Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa7853201613294327104.56031.5-0.3200

48.38 €

1 4 giorni [M24] M24x2.07Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa946425201735.553321268351-0.5600

66.46 €

1 4 giorni [M30] M30x2.06Acciaio da bonificaFilettatura destrorsa1107330221940.76537146.511066.5-0.8900

14.08 €

1 4 giorni [M10] M10x1.512Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa4829109716261562.517.68.65-0.0500

15.75 €

1 4 giorni [M12] M12x1.7511Acciaio automaticoFilettatura sinistrorsa5434121081828187124.511.40.0860

23.16 €

1 4 giorni [M16] M16x2.010Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa6946171411253623924522.4-0.1900

36.46 €

1 4 giorni [M20] M20x1.59Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa7853201613294327104.56031.5-0.3200

48.38 €

1 4 giorni [M24] M24x2.07Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa946425201735.553321268351-0.5600

66.46 €

1 4 giorni [M30] M30x2.06Acciaio da bonificaFilettatura sinistrorsa1107330221940.76537146.511066.5-0.8900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetti teste a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio
Denominazione Testa articolata Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi
Versione 1 Con cuscinetti scorrevoli Tipo di filettatura Filettatura esterna PL Edelstahl No

Supporto tecnico