Perno di sollevamento VDI 3366 (07679-01) (07679-01-16)

Perno di sollevamento VDI 3366 (07679-01) 07679-01-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07679-01-16

Marca: NORELEM

Prezzo: 27.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L (mm): 80

B1: - mm

D1=Diametro: 16 mm

D2: 9.5 mm

D3: 14.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07679-01-16

Codice componente
07679-01-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) B1
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Carico consentito
(kg)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
G per vite a testa cilindrica T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

27.63 €

1 4 giorni 80-169.514.5620320103420M8x25960.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Denominazione Perni di sollevamento Versione 1 VDI3366
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Perno di sollevamento VDI 3366 (07679-01), il codice articolo è il seguente: 07679-01-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07679-01-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
07679-01-20
07679-01-25
07679-01-32
07679-01-40
07679-01-50
07679-01-63
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) B1
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Carico consentito
(kg)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
G per vite a testa cilindrica T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

32.24 €

1 4 giorni 90-2011.517.5825630103725M10x301180.3300

39.45 €

1 4 giorni 100-2514208301250123835M12x4013101.2500

53.94 €

1 4 giorni 120-32182610322000164640M16x4517.5101.1100

72.70 €

1 4 giorni 140-40233310403200185450M20x6021.5121.9700

105.27 €

1 4 giorni 160-50273912455000225960M24x7025143.2300

263.17 €

1 4 giorni 2004063233312508000207880M20x10021.5167.6300

Supporto tecnico