Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Diametro del perno (mm) | D2 (mm) | D5 | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | L1=Lunghezza gambo (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Foro di alloggiamento H11 | X max. (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 10 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | 5 | 0.2300 | ||
159.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | 10 | 0.2323 | ||
159.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 25 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | 15 | 0.2354 | ||
159.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.35 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 35 | 8.75 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 8 | 15 | 0.2435 | ||
166.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 15 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 10 | 0.2362 | ||
166.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 25 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 10 | 0.2375 | ||
166.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 35 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 10 | 0.2472 | ||
166.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | 11.7 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 50 | 10.2 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 10 | 10 | 0.2540 | ||
177.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 15 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 10 | 0.2453 | ||
177.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 25 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 15 | 0.2549 | ||
177.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 35 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 15 | 0.2632 | ||
177.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14.2 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 50 | 11 | 25.7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87.5 | 12 | 15 | 0.2715 | ||
199.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 25 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 15 | 0.3207 | ||
199.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 50 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 35 | 0.3612 | ||
199.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18.6 | 25 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 75 | 15.1 | 31 | 44.5 | 27 | 30 | 49 | 92.8 | 16 | 40 | 0.3883 | ||
240.66 € | 1 | 4 giorni | 20 | 24.5 | 30 | 10 | 8.5 | 6.5 | 50 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 20 | 25 | 0.6279 | ||
243.97 € | 1 | 4 giorni | 20 | 24.5 | 30 | 10 | 8.5 | 6.5 | 75 | 19.7 | 36.5 | 52 | 32.6 | 36 | 56 | 114 | 20 | 30 | 0.6929 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Profilo punta | Punta piana | Denominazione | Anello di sollevamento |
---|---|---|---|---|---|
X min.(mm) | 1.5 | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Diametro del perno(mm)
D2(mm)
D5
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
L1=Lunghezza gambo(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
Foro di alloggiamento H11
X max.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali