Viti a testa bombata con intaglio (07540)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07540-06
07540-08
07540-10
07540-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G=filettatura / per filettatur K
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=Lunghezza gambo
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.93 €

1 4 giorni M66M614810.29.80.0115

5.88 €

1 4 giorni M87M8181012.211.80.0222

7.51 €

1 4 giorni M109M10221214.214.80.0413

9.77 €

1 4 giorni M129M12221416.215.80.0521

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Negativo Materiale principale Acciaio da bonifica
Tipo di prodotto Vite Denominazione Vite a testa bombata Corpo con finitura superficiale Brunito
Versione 1 Con profilo Sistema di fissaggio Intaglio RoHS

Supporto tecnico