Codice articolo del costruttore: 07199-104X8
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 4
Lunghezza L: 8 mm
D2 max.: 7 mm
K: 9.5 mm
K1: 3.9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07199-104X8
Codice componente
|
---|
07199-104X8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | D2 max. (mm) | K (mm) | K1 (mm) | A max. (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 7 | 9.5 | 3.9 | 20 | M4 | 0.0028 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Aletta | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | DE | Tipo di prodotto | Vite | Denominazione | Vite ad alette |
Corpo con finitura superficiale | Zincatura galvanica | Sistema di fissaggio | Aletta | Grado | 4.6 |
DIN | Simile a DIN 316 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Viti ad alette, Forma DE, Forma tedesca simile a DIN 316 (07199), il codice articolo è il seguente: 07199-104X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07199-104X8.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L(mm)
D2 max.(mm)
K(mm)
K1(mm)
A max.(mm)
G=filettatura / per filettatur
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07199-104X20 |
07199-104X25 |
07199-104X30 |
07199-105X10 |
07199-105X12 |
07199-105X16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | D2 max. (mm) | K (mm) | K1 (mm) | A max. (mm) | G=filettatura / per filettatur | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 7 | 9.5 | 3.9 | 20 | M4 | 0.0037 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | 7 | 9.5 | 3.9 | 20 | M4 | 0.0037 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 7 | 9.5 | 3.9 | 20 | M4 | 0.0043 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 9.5 | 12 | 5.3 | 25 | M5 | 0.0056 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | 9.5 | 12 | 5.3 | 25 | M5 | 0.0060 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 9.5 | 12 | 5.3 | 25 | M5 | 0.0065 |