Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21320-0408 |
21320-0510 |
21320-0816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza (mm) | D1 (mm) | K | S | Compatibile con | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 8 | 2 | T20 | Grandezza 20 | 4 | 0.0011 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 10 | 2 | T25 | Grandezza 30 | 9 | 0.0021 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 16 | 3 | T40 | Grandezza 45 | 22 | 0.0088 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa extra bassa | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite di fissaggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza(mm)
D1(mm)
K
S
Compatibile con
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali