Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto (07165) (07165-205X8)

Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto (07165) 07165-205X8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07165-205X8

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.01

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L: 8 mm

Materiale: Acciaio

Colore principale: Nero

Corpo con finitura superficiale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07165-205X8

Codice componente
07165-205X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Colore principale Corpo con finitura superficiale D1=Filettatura D2
(mm)
SW
(mm)
L1
(mm)
G=filettatura / per filettatur T
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.01 €

1 4 giorni 58AcciaioNero-M53.52.53.5M52No0.0007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo di base Filettatura intera Standard tecnico altrimenti
Denominazione Perno filettato Versione 1 Con estremità smussata Versione 2 Con frenafiletto
Tipo di prodotto Perno filettato DIN EN ISO DIN EN ISO 4026 Sistema di fissaggio Esagono incassato
RoHS

Si trova sulla pagina di Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto (07165), il codice articolo è il seguente: 07165-205X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07165-205X8.

Tipologia prodotto

Codice componente
07165-203X6
07165-203X8
07165-204X10
07165-206X10
07165-206X12
07165-206X16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Colore principale Corpo con finitura superficiale D1=Filettatura D2
(mm)
SW
(mm)
L1
(mm)
G=filettatura / per filettatur T
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.95 €

1 4 giorni 36AcciaioNero-M321.53M31.2No0.0002

0.95 €

1 4 giorni 38AcciaioNero-M321.54M31.2No0.0003

0.95 €

1 4 giorni 410AcciaioNero-M42.525M41.5No0.0006

1.01 €

1 4 giorni 610AcciaioNero-M6433.5M62No0.0013

1.01 €

1 4 giorni 612AcciaioNero-M6435M62No0.0016

1.06 €

1 4 giorni 616AcciaioNero-M6437M62No0.0024

Supporto tecnico