Viti di ricambio per mandrini (03157-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-01-0212
03157-01-0425
03157-01-0630
03157-01-0830
03157-01-1035
03157-01-1240
03157-01-1645
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) SW
(mm)
K
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.40 €

1 4 giorni 2121.52.80.0015

17.40 €

1 4 giorni 42534.80.0026

19.26 €

1 4 giorni 63056.90.0071

20.55 €

1 4 giorni 83068.90.0133

21.54 €

1 4 giorni 1035810.60.0248

28.11 €

1 4 giorni 12401012.80.0388

34.96 €

1 4 giorni 16451416.60.0450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Materiale principale Acciaio da cementazione
Denominazione Vite Corpo con finitura superficiale Cementato RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico