Riduttori (21740)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21740-112012
21740-112014
21740-112016
21740-112018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro interno
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

36.71 €

1 4 giorni 120.0321

36.71 €

1 4 giorni 140.0257

36.71 €

1 4 giorni 160.0184

36.71 €

1 4 giorni 180.0101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox A(mm) 3 D=diametro esterno(mm) 20
D2(mm) 3.6 L=lunghezza(mm) 20 Denominazione Riduttore
Compatibile con 21730 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico