Tappi di copertura per connettori Ø30 tipo I, Forma B (10901-99)

Tappi di copertura per connettori Ø30 tipo I, Forma B (10901-99)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Tappo di copertura per connettore

· Semplice da applicare

· Protegge dalla polvere e dallo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10901-99-302

Codice componente
10901-99-302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Forma B Denominazione Tappo di copertura
Colore principale Grigio Versione 2 Tipo I ESD scarica elettrostatica No
Profilo Ø30 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0002

Si trova sulla pagina di Tappi di copertura per connettori Ø30 tipo I, Forma B (10901-99), il codice articolo è il seguente: 10901-99-302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-99-302.

Supporto tecnico