Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462 (07590-03)

Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462 (07590-03)
· Accessori per ghiere con intagli DIN 1804

· Sicura delle ghiere con intagli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07590-03-010
07590-03-014
07590-03-016
07590-03-018
07590-03-020
07590-03-022
07590-03-024
07590-03-028
07590-03-030
07590-03-032
07590-03-035
07590-03-038
07590-03-040
07590-03-042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
E
(mm)
F S
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

1.26 €

1 4 giorni 1025347.40.807590-110/07590-210 K1917.110/K1917.2100.0030

1.01 €

1 4 giorni 14303511.40.807590-112/07590-212 K1917.112/K1917.2120.0030

1.24 €

1 4 giorni 16323513.5107590-114/07590-214 K1917.114/K1917.2140.0040

1.30 €

1 4 giorni 18344615.4107590-116/07590-216 K1917.116/K1917.2160.0040

1.08 €

1 4 giorni 20364617.5107590-118/07590-218 K1917.118/K1917.2180.0040

1.53 €

1 4 giorni 22404619.5107590-120/07590-220 K1917.120/K1917.2200.0050

1.32 €

1 4 giorni 24424621.6107590-122/07590-222 K1917.122/K1917.2220.0070

1.77 €

1 4 giorni 28505725.5107590-124/07590-224 K1917.124/K1917.2240.0080

1.70 €

1 4 giorni 30505727.51.207590-126/07590-226 K1917.126/K1917.2260.0080

2.15 €

1 4 giorni 32525729.61.207590-128/07590-228 K1917.128/K1917.2280.0090

2.15 €

1 4 giorni 35555732.61.207590-130/07590-230 K1917.130/K1917.2300.0090

2.24 €

1 4 giorni 38585836.31.207590-132/07590-232 K1917.132/K1917.2320.0120

2.37 €

1 4 giorni 40625837.31.207590-135/07590-235 K1917.135/K1917.2350.0140

2.46 €

1 4 giorni 42625839.31.207590-138/07590-238 K1917.138/K1917.2380.0130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Rosetta di sicurezza Corpo con finitura superficiale Grezzo
DIN DIN 462 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico