Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952 (07590-06)

Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952 (07590-06)
· Accessori per ghiere con intagli DIN 70852

· Sicura delle ghiere con intagli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07590-06-010
07590-06-012
07590-06-014
07590-06-016
07590-06-018
07590-06-020
07590-06-022
07590-06-024
07590-06-026
07590-06-028
07590-06-030
07590-06-032
07590-06-035
07590-06-038
07590-06-040
07590-06-042
07590-06-045
07590-06-048
07590-06-050
07590-06-052
07590-06-055
07590-06-060
07590-06-065
07590-06-070
07590-06-075
07590-06-080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=Diametro interno
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
E
(mm)
F S
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

1.45 €

1 4 giorni 4102216348.9107590-05-010/07590-05-10 K2059.010/K2059.100.0014

1.70 €

1 4 giorni 41224183410.9107590-05-012/07590-05-12 K2059.012/K2059.120.0015

1.77 €

1 4 giorni 41426203512.9107590-05-014/07590-05-14 K2059.014/K2059.140.0015

1.37 €

1 4 giorni 51629233514107590-05-016/07590-05-16 K2059.016/K2059.160.0021

1.84 €

1 4 giorni 51833254516.9107590-05-018/07590-05-18 K2059.018/K2059.180.0024

1.78 €

1 4 giorni 52035274518.9107590-05-020/07590-05-20 K2059.020/K2059.200.0026

2.00 €

1 4 giorni 62238304620.9107590-05-022/07590-05-22 K2059.022/K2059.220.0032

1.59 €

1 4 giorni 62440325622.91.207590-05-024/07590-05-24 K2059.024/K2059.240.0034

1.97 €

1 4 giorni 62644345624.91.207590-05-026/07590-05-26 K2059.026/K2059.260.0038

1.81 €

1 4 giorni 62846365726.91.207590-05-028/07590-05-28 K2059.028/K2059.280.0053

1.97 €

1 4 giorni 63048386728.91.207590-05-030/07590-05-30 K2059.030/K2059.300.0056

2.11 €

1 4 giorni 63251417730.91.207590-05-032/07590-05-32 K2059.032/K2059.320.0063

2.08 €

1 4 giorni 63553437733.91.207590-05-035/07590-05-35 K2059.035/K2059.350.0061

2.42 €

1 4 giorni 63857477836.61.207590-05-038/07590-05-38 K2059.038/K2059.380.0069

2.53 €

1 4 giorni 64059497838.91.207590-05-040/07590-05-40 K2059.040/K2059.400.0072

2.25 €

1 4 giorni 74262527840.61.207590-05-042/07590-05-42 K2059.042/K2059.420.0083

2.62 €

1 4 giorni 74564548843.61.207590-05-045/07590-05-45 K2059.045/K2059.450.0080

2.54 €

1 4 giorni 74867578846.71.507590-05-048/07590-05-48 K2059.048/K2059.480.0100

2.70 €

1 4 giorni 75070608848.71.507590-05-050/07590-05-50 K2059.050/K2059.500.0106

3.77 €

1 4 giorni 75274628850.71.507590-05-052/07590-05-52 K2059.052/K2059.520.0122

1.99 €

1 4 giorni 755796781053.71.507590-05-055/07590-05-55 K2059.055/K2059.550.0130

2.82 €

1 4 giorni 106082.47181058.71.507590-05-060/07590-05-60 K2059.060/K2059.600.0156

3.46 €

1 4 giorni 1065887681063.71.507590-05-065/07590-05-65 K2059.065/K2059.650.0166

5.99 €

1 4 giorni 10709381101068.71.507590-05-070/07590-05-70 K2059.070/K2059.700.0175

5.09 €

1 4 giorni 107510086101073.21.807590-05-075/07590-05-75 K2059.075/K2059.750.0238

7.94 €

1 4 giorni 108010591101078.21.807590-05-080/07590-05-80 K2059.080/K2059.800.0248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Rosetta di sicurezza Corpo con finitura superficiale Grezzo
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico