Tappo di copertura, Tipo I, forma A plastica (10912)

Tappo di copertura, Tipo I, forma A plastica (10912)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Tappo di copertura per tubi profilati

· Semplice da applicare

· Protegge dalla polvere e dallo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10912-05-3012
10912-05-3021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale ESD scarica elettrostatica

0.76 €

1 4 giorni grigiono

1.45 €

1 4 giorni nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Forma A Denominazione Tappo di copertura
Profilo Ø30 Versione 2 tipo i RoHS
PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.0046

Supporto tecnico