Tappi di copertura per presa GST18i3 (80161-49)

Tappi di copertura per presa GST18i3 (80161-49)
· Protegge i collegamenti inutilizzati da polvere e sporcizia

· Offre una finitura esteticamente pulita

· Economico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80161-49-2

Codice componente
80161-49-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Denominazione Tappo di copertura Colore principale Nero
Versione 1 Presa GST18i3 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0020

Si trova sulla pagina di Tappi di copertura per presa GST18i3 (80161-49), il codice articolo è il seguente: 80161-49-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80161-49-2.

Supporto tecnico