Carrello scorrevole DRYLIN® W (21240) (21240-2020)

Carrello scorrevole DRYLIN® W (21240) 21240-2020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21240-2020

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.79

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 27 mm

A1: 17 mm

B: 42.5 mm

B1: 26 mm

C0Y: 3.2 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21240-2020

Codice componente
21240-2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C0Y
(kN)
C0Z
(kN)
C0(-Z)
(kN)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Materiale corpo base Dimensioni Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

11.79 €

1 4 giorni 271742.5263.23.20.520M811.53620445Alluminio20Supporto libero0.1878

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Elemento singolo Materiale componenti Iglidur®
Denominazione Carrello scorrevole Versione 1 DRYLIN® W RoHS

Si trova sulla pagina di Carrello scorrevole DRYLIN® W (21240), il codice articolo è il seguente: 21240-2020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21240-2020.

Tipologia prodotto

Codice componente
21240-0600
21240-0620
21240-0630
21240-1000
21240-1020
21240-1600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C0Y
(kN)
C0Z
(kN)
C0(-Z)
(kN)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Materiale corpo base Dimensioni Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

7.13 €

1 4 giorni 107.518120.420.420.145M47147.5219Zinco6Supporto fisso standard0.0145

7.13 €

1 4 giorni 107.518120.420.420.145M47147.5219Zinco6Supporto libero asse y0.0145

7.13 €

1 4 giorni 107.518120.420.420.145M47147.5219Zinco6Supporto libero asse z0.0160

8.00 €

1 4 giorni 16102616.51.21.20.2510M69.51893.529Zinco10Supporto fisso standard0.0420

8.00 €

1 4 giorni 16102616.51.21.20.2510M69.51893.529Zinco10Supporto libero0.0427

11.11 €

1 4 giorni 181434.5232.12.10.416M811.52714436Alluminio16Supporto fisso standard0.0956

Supporto tecnico